Lamiera protettiva in acciaio inox AC-1025-PT【10 Pezzi per confezione】

Lamiera protettiva in acciaio inox AC-1025-PT
  • In Offerta
[Features]
· Using powerful adhesive, it can be easily pasted.
· Protect the contact surface of the clasp and rod

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC-1025-PT

Codice componente
AC-1025-PT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.32 €

9.71 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 70 Larghezza corpo principale(mm) 50 Spessore corpo principale(mm) 0.04
Materiale Lamina d'acciaio inox Codice prodotto 4465

Si trova sulla pagina di Lamiera protettiva in acciaio inox AC-1025-PT, il codice articolo è il seguente: AC-1025-PT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-1025-PT.

Supporto tecnico