Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-625-ST-7
Lunghezza totale corpo principale(mm) | 96 | Larghezza corpo principale(mm) | 55 | Spessore corpo principale(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Codice prodotto | 23289 |
Si trova sulla pagina di Striker, C-625-ST, il codice articolo è il seguente: C-625-ST-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-625-ST-7.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali