Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-450-1 |
C-450-2 |
C-450-3L |
C-450-3R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Destra/sinistra | Lunghezza totale corpo principale (mm) | Spessore corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 67 | 35.4 | 21288 | |
20.62 € | 1 | 6 giorni | - | 73.5 | 38 | 21363 | ||
26.11 € | 1 | 6 giorni | Per lato sinistro | 69 | 35.4 | 22986 | ||
26.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Per lato destro | 69 | 35.4 | 21513 |
Loading...
種類 | スナッチロック | Larghezza corpo principale(mm) | 50 | Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
Configura
Stock
Proprietà di base
Destra/sinistra
Lunghezza totale corpo principale(mm)
Spessore corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali