Maniglia ad angolo di sicurezza in acciaio inox (con attrezzatura di estricazione), FA-1619

Maniglia ad angolo di sicurezza in acciaio inox (con attrezzatura di estricazione), FA-1619
[Features]
· There is a safety push bar (FC-605) which is a safety mechanism that can be open the door, even when locked with a padlock.
· The mounting position and tightening margin of the plate can be finely adjusted.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FC-605

Codice componente
FC-605
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

10.47 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 130 Larghezza corpo principale(mm) 22 Spessore corpo principale(mm) 22
Materiale Fibra di vetro Finitura superficie NA Codice prodotto 62536

Si trova sulla pagina di Maniglia ad angolo di sicurezza in acciaio inox (con attrezzatura di estricazione), FA-1619, il codice articolo è il seguente: FC-605.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FC-605.

Supporto tecnico