Chiusura a barra C-564

Chiusura a barra C-564

[Features]
· Equipped with high security reversible key TAK80, which has excellent operability.
· TAK80 cylinder can suit any key plan, with 118,000 possible different keys, master specification, customer exclusive number, etc.
· A strongly built padlock with a thick bar 16 mm in diameter.
· The L=0 mm type hides the bar inside when it is closed, protecting it from being cut.
· The dust proof cap comes standard with the lock, preventing foreign objects and dust from getting into the lock

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-564-B-0
C-564-B-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza totale corpo principale
(mm)
Codice prodotto

29.30 €

9 giorni 1059.723783

40.19 €

9 giorni 10159.723784

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lucchetto a baionetta Applicazione Copertura lucchetto Larghezza corpo principale(mm) φ16
Materiale Asta in acciaio inox Finitura superficie Superficie lucidata

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico