• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Terminale tubo FA-815-E

Terminale tubo FA-815-E
[Features]
· Rotation of pipe is smooth as it is made from resin.
· Suitable for pipe end of thick door.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-815-E-1
FA-815-E-2
FA-815-E-3
FA-815-E-4
FA-815-E-5
FA-815-E-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Spessore corpo principale
(mm)
Materiale Diametro interno
(φ)
Codice prodotto

1.56 €

1 10 giorni 7639.430Polietilene3460312

1.56 €

1 10 giorni 7032.630Polietilene27.660313

1.56 €

1 10 giorni 7027.130Polietilene22.160314

1.56 €

1 10 giorni 7022.730Polietilene17.760315

1.56 €

1 10 giorni 7021.430Polietilene16.460316

5.12 €

1 10 giorni 50309.7Acciaio inox / POM1760707

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finitura superficie NA

Supporto tecnico