Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FA-815-G-1-2000 |
FA-815-G-2-2000 |
FA-815-G-3-2000 |
FA-815-G-4-2000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
101.73 € | 1 | 16 giorni | 39 | 60327 | ||
138.38 € | 1 | 16 giorni | 36 | 60328 | ||
131.12 € | 1 | 16 giorni | 29 | 60329 | ||
123.89 € | 1 | 16 giorni | 25.5 | 60330 |
Loading...
Lunghezza totale corpo principale(mm) | 2000 | Larghezza corpo principale(mm) | 80 | Materiale | Profilato estruso in lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Alluminio anodizzato | Diametro tubo applicabile(φ) | φ34 |
Configura
Proprietà di base
Spessore corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali