Lucchetto C-551

Lucchetto C-551
  • In Offerta
[Features]
· One Touch Lock Type: Lock by pushing the hanger all the way in.
· Lock is equipped with high security reversible key TAK80 with excellent operability

(i)Nota

  • Ci dispiace. Il tipo di chiave “TAK80” è una parte standard per lo smaltimento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-551-0200

Codice componente
C-551-0200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

45.40 €

20.88 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lucchetto Chiave 0200 Lunghezza complessiva(mm) 77
Lunghezza totale corpo principale(mm) 40 Larghezza corpo principale(mm) 40 Spessore corpo principale(mm) 20
Materiale Ottone trafilato Finitura superficie Finitura Hairline Codice prodotto 23009

Si trova sulla pagina di Lucchetto C-551, il codice articolo è il seguente: C-551-0200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-551-0200.

Supporto tecnico