• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Controllore ad aste A-394-1

Controllore ad aste A-394-1

[Features]
· The rod operates vertically upward and downward, so the center can be determined easily.
· Change from rotational motion to tightening force

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-394-1

Codice componente
A-394-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice prodotto

119.59 €

4 giorni 2064

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 330 Larghezza corpo principale(mm) 48 Spessore corpo principale(mm) 23
Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Lunghezza complessiva(mm) 500
Corsa(mm) 30

Si trova sulla pagina di Controllore ad aste A-394-1, il codice articolo è il seguente: A-394-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-394-1.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico