Rod Controller A-394-N3

Rod Controller A-394-N3

[Features]
· The rod operates vertically upward and downward, so the center can be determined easily.
· Change from rotational motion to tightening force

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-394N-3

Codice componente
A-394N-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSCodice prodotto

39.10 €

14 giorni 104474

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 120 Larghezza corpo principale(mm) 38 Spessore corpo principale(mm) 15.4
Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Lunghezza complessiva(mm) 150
Corsa(mm) 13

Si trova sulla pagina di Rod Controller A-394-N3, il codice articolo è il seguente: A-394N-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-394N-3.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico