Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC-25-R-1 |
AC-25-R-2 |
AC-25-R-3 |
AC-25-R-4 |
AC-25-R-11 |
AC-25-R-12 |
AC-25-R-13 |
AC-25-R-14 |
AC-25-R-22 |
AC-25-R-23 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza totale corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 € 3.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1000 | 10 | 21083 | |
6.36 € 3.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 850 | 8 | 21084 | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 450 | 6 | 21085 | |
4.21 € 1.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 450 | 4 | 21565 | |
12.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1200 | 10 | 21086 | ||
7.49 € 3.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1200 | 8 | 21087 | |
6.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1200 | 6 | 21088 | ||
5.77 € 2.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1200 | 4 | 21566 | |
6.54 € 3.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1000 | 8 | 03986 | |
6.70 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1000 | 6 | 03987 |
Loading...
Materiale | Asta di acciaio laminato | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Foro di montaggio(mm) | 4.2 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza totale corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali