Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC-25-LJ
Lunghezza totale corpo principale(mm) | 58 | Larghezza corpo principale(mm) | 54 | Spessore corpo principale(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lega di zinco | Finitura superficie | Cromatura | Codice prodotto | 4331 |
Si trova sulla pagina di Giunto di blocco aste AC-25-LJ, il codice articolo è il seguente: AC-25-LJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-25-LJ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali