Chiavistello a barra AC-25-RE

Chiavistello a barra AC-25-RE
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Change the vertical motion of the rod bar with tightening force.
· Using it in combination with an enclosed handle increases the degree of closure density.
· Door can be easily tightened.
· Housing will not be scratched.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC-25-RE

Codice componente
AC-25-RE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.50 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 72 Larghezza corpo principale(mm) 35 Spessore corpo principale(mm) 17.3
Materiale Piastra in acciaio inox Codice prodotto 1976

Si trova sulla pagina di Chiavistello a barra AC-25-RE, il codice articolo è il seguente: AC-25-RE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-25-RE.

Supporto tecnico