chiavistello a scatto FA-812-C-2L

chiavistello a scatto FA-812-C-2L
[Features]
· High security lock TVC cylinder is standard equipment, with improved security and durability.
· TVC cylinder uses the dimple key, a reversible key with excellent operability.
· Lock is a cylinder with a dust proof shutter.
· One touch lock by dropping the handle in from the top.
· Thin type with catch thickness of 30 mm.
· Can easily be installed on already fixed handles.
· Handle Catch FA-1810-C-2· FA-810-C-2/FA-1811/FA-811 compatible with installation.
· Reset possible if emergency release is done.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-812-C-2L-1
FA-812-C-2L-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chiave Codice prodotto

76.81 €

1 10 giorni Con chiave60870

44.23 €

1 10 giorni Senza chiave60872

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 162 Larghezza corpo principale(mm) 93 Spessore corpo principale(mm) 30
Dimensione sezione trasversale manopola applicabile Larghezza 34 spessore 12.5 Materiale Lega di alluminio Finitura superficie Finitura verniciata a forno
Ghiera Grigio argento

Supporto tecnico