• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

chiavistello a scatto FA-820-C-2

chiavistello a scatto FA-820-C-2

[Features]
· High security lock TAK series (TAV230) is standard equipment and has improved security.
· TAV230 lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
· Cylinder cover attachment further improves dust resistance.
· Since the part the comes in contact with the handle bar is stainless steel plate, it is scratch resistant.
· Smart design with no visible mounting screws.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-820-C-2S-2

Codice componente
FA-820-C-2S-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice prodotto

47.35 €

4 giorni 60755

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chiave Senza chiave Lunghezza totale corpo principale(mm) 187 Larghezza corpo principale(mm) 80
Spessore corpo principale(mm) 46.5 Dimensione sezione trasversale manopola applicabile Larghezza 16 spessore 14.5 Materiale Lega di alluminio
Finitura superficie Finitura verniciata a forno Ghiera Grigio argento Copricilindro(mm) NA

Si trova sulla pagina di chiavistello a scatto FA-820-C-2, il codice articolo è il seguente: FA-820-C-2S-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-820-C-2S-2.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico