Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC-25-CL-1 |
AC-25-CL-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Foro di montaggio (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3203 | |
7.45 € 4.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 3265 |
Loading...
Lunghezza complessiva(mm) | 92 | Larghezza corpo principale(mm) | 35 | Spessore corpo principale(mm) | 2.3 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
Configura
Stock
Proprietà di base
Foro di montaggio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali