Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento, FC-700

Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento, FC-700
[Features]
· Can be opened safely from inside the cabinet.
· The bar position can be seen even in the dark, as the head part contains phosphorescent material.
· With anti-freeze bellows

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FC-700

Codice componente
FC-700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.74 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 245 Larghezza corpo principale(mm) 85 Spessore corpo principale(mm) 85
Materiale Fibra di vetro Finitura superficie NA Codice prodotto 62538

Si trova sulla pagina di Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento, FC-700, il codice articolo è il seguente: FC-700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FC-700.

Supporto tecnico