Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento antibatterico , FC-701

Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento antibatterico , FC-701

[Features]
· Prevents growth of bacteria and mold.
· Uses an antibacterial agent that is highly safe for the human body.
· Can be opened from the inside of the cabinet by installing the internal safety push rod

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FC-701

Codice componente
FC-701
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice prodotto

14.72 €

4 giorni 62807

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 245 Larghezza corpo principale(mm) 76 Spessore corpo principale(mm) 76
Materiale Fibra di vetro Finitura superficie NA

Si trova sulla pagina di Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento antibatterico , FC-701, il codice articolo è il seguente: FC-701.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FC-701.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico