Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento antibatterico , FC-702

Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento antibatterico , FC-702

[Features]
· Prevents growth of bacteria and mold.
· Uses an antibacterial agent that is highly safe for the human body.
· Designed to prevent freezing with an O ring inside the flange.
· Can be opened from the inside of the cabinet by installing the internal safety push rod.
· Felt packing is standard equipment to prevent dew condensation and enhance sealing performance

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FC-702

Codice componente
FC-702
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice prodotto

16.36 €

4 giorni 62808

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 245 Larghezza corpo principale(mm) 90 Spessore corpo principale(mm) 90
Materiale Fibra di vetro Finitura superficie NA

Si trova sulla pagina di Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento antibatterico , FC-702, il codice articolo è il seguente: FC-702.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FC-702.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico