• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Piastra di fissaggio AC-25-L

Piastra di fissaggio AC-25-L
  • Sconto volumi elevati

Material / cold rolled steel sheet / surface finish / zinc plating chromate treatment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-25-E-1
AC-25-E-2
AC-25-E-3
AC-25-E-4
AC-25-E-4S
AC-25-E-11
AC-25-E-14
AC-25-L-1
AC-25-L-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSForo di montaggio
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Spessore corpo principale
(mm)
Codice prodotto

3.02 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1010100-253.21738

2.67 €

8 giorni 1010100-252.31739

2.95 €

4 giorni -884-243.23201

2.28 €

8 giorni 10884-242.31740

2.13 €

28 giorni 10874-242.34285

3.31 €

4 giorni 1010128-253.23594

2.55 €

8 giorni 108122-242.33595

2.89 €

4 giorni -10-80303.221172

2.89 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-8-80303.221082

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico