Chiusura a scatto piccola, (C-849)

Chiusura a scatto piccola, (C-849)
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· (C-1849) Though small in size, it is strong enough to hold the door.
· Various types of locks and handles can be set easily through remote control.
· Easy to install. Left and right dual use type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-849

Codice componente
C-849
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.01 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

種類 スナッチロック Lunghezza totale corpo principale(mm) 44 Larghezza corpo principale(mm) 54
Spessore corpo principale(mm) 15 Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Codice prodotto 22807

Si trova sulla pagina di Chiusura a scatto piccola, (C-849), il codice articolo è il seguente: C-849.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-849.

Supporto tecnico