• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiusura a barra piccola, C-562

Chiusura a barra piccola, C-562

[Features]
· Safety device that prevents malfunction of equipment by key without using electricity.
· When lock bolt is inserted, lock it with one touch.
· Lock bolt pops out when key is used for unlocking.
· 6,500 different keys can be produced.
· Master system can be installed.
· Can be used in combination with C-289-3

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-562

Codice componente
C-562
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice prodotto

57.98 €

29 giorni 50204

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) Catena 190 Lunghezza totale corpo principale(mm) 48 Larghezza corpo principale(mm) 20
Spessore corpo principale(mm) 23 Materiale Lega di zinco Finitura superficie Nichelatura satinata

Si trova sulla pagina di Chiusura a barra piccola, C-562, il codice articolo è il seguente: C-562.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-562.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico