Anello decorativo per serratura / Pomolo C-375-R

Anello decorativo per serratura / Pomolo C-375-R
Full body length (mm): 38 / Full body width (mm): 38
· Material: stainless steel plate / Surface finish: hair-line finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-375-R-1

Codice componente
C-375-R-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.08 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Anello Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 38 Larghezza corpo principale(W (mm)) 38
Spessore(H (mm)) 15 Materiale corpo principale Piastra in acciaio inox Finitura superficie Finitura Hairline

Si trova sulla pagina di Anello decorativo per serratura / Pomolo C-375-R, il codice articolo è il seguente: C-375-R-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-375-R-1.

Supporto tecnico