Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FA-1810-C-3 |
FA-810-C-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Chiave | Dimensione sezione trasversale manopola applicabile | Materiale | Finitura superficie | Ghiera | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.20 € | 1 | 10 giorni | - | Con chiave | Larghezza 25 spessore 15 | Acciaio inox fuso | - | - | 60616 | ||
50.02 € | 1 | 10 giorni | Chiusura maniglia | - | Larghezza 25.5 spessore 15 | Lega di alluminio | Finitura verniciata a forno | Grigio argento | 60284 |
Loading...
Lunghezza totale corpo principale(mm) | 168 | Larghezza corpo principale(mm) | 123 | Spessore corpo principale(mm) | 40 |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Chiave
Dimensione sezione trasversale manopola applicabile
Materiale
Finitura superficie
Ghiera
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali