Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-167-H
Applicazione | A-15, A-167 | Tipo | Chiave per maniglia | Materiale | Piastra in ottone (EN CW505L Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura (MBCr) | Lunghezza complessiva(mm) | 54 | Larghezza complessiva(mm) | 9.5 |
Altezza totale(mm) | 46 | Codice prodotto | 64 |
Si trova sulla pagina di Maniglia di bloccaggio A-167-H, il codice articolo è il seguente: A-167-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-167-H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali