Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-555-20L/S |
C-555-25L/S |
C-555-30L/S |
C-555-35L/S |
C-555-40L/SL |
C-555-40L/SM |
C-555-45L/S |
C-555-50 |
C-555-60 |
C-555-70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale diametro arco | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza totale corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Spessore corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.77 € | 1 | 6 giorni | Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio | 71 | 20.5 | 20 | 10 | 22835 | ||
24.40 € | 1 | 6 giorni | Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio | 86.5 | 23 | 25 | 10 | 22836 | ||
23.38 € 10.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio | 101.5 | 25.5 | 31 | 12 | 22837 | |
26.84 € | 1 | 6 giorni | Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio | 114.5 | 25.5 | 34 | 12 | 22838 | ||
35.81 € | 1 | 10 giorni | Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio | 133 | 32 | 39 | 13.5 | 22840 | ||
29.90 € 14.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio | 88 | 32 | 39 | 13.5 | 22839 | |
39.06 € | 1 | 6 giorni | Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio | 146 | 32 | 44 | 13.5 | 22842 | ||
32.21 € 15.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Lega di rame | 65 | 36 | 48 | 14 | 20765 | |
46.41 € | 1 | 6 giorni | Lega di rame | 81 | 43 | 58 | 16 | 20767 | ||
101.81 € | 1 | 10 giorni | Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio | 104 | 50 | 70 | 21 | 20768 |
Loading...
Tipo | Lucchetto | Materiale | Ottone da taglio | Finitura superficie | Finitura Hairline |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale diametro arco
Lunghezza complessiva(mm)
Lunghezza totale corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Spessore corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali