Lucchetto C-555N

Lucchetto C-555N
  • Sconto volumi elevati

One touch lock type. It is locked when the hanger is pushed all the way in.

[Features]
· One Touch Lock Type: lock by pushing the hanger all the way in

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-555N-20
C-555N-25
C-555N-30
C-555N-35
C-555N-40
C-555N-45
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Spessore corpo principale
(mm)
Codice prodotto

8.18 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-2019.51123555

8.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1024.3251023556

9.46 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-27291223557

10.02 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-27341223558

12.41 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-32401323559

13.05 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-324513.523560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lucchetto Materiale diametro arco Lega di rame Materiale Ottone da taglio
Finitura superficie Finitura Hairline

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico