Serratura a scatto piccola C-846-3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-846-3-L
C-846-3-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Destra/sinistra Codice prodotto

19.16 €

11.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Per lato sinistro22190

21.06 €

1 10 giorni Per lato destro22191

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

種類 スナッチロック Lunghezza complessiva(mm) 113.5 Lunghezza totale corpo principale(mm) 74
Larghezza corpo principale(mm) 70.4 Spessore corpo principale(mm) 20 Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo
Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico