Maniglia rimovibile 0060-H

Maniglia rimovibile 0060-H
  • Sconto volumi elevati
Full Length (mm): 94 / Full width (mm): 84
· ·Material: Zinc alloy / Surface finish: Chrome plating / Body thickness (mm): 16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.0060-H

Codice componente
NO.0060-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.73 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave per maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC) Finitura Cromatura (MZCr)
Lunghezza complessiva(mm) 84 Larghezza complessiva(mm) 16 Altezza totale(mm) 94
Codice prodotto 2666 Nota Tipo lungo

Si trova sulla pagina di Maniglia rimovibile 0060-H, il codice articolo è il seguente: NO.0060-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.0060-H.

Supporto tecnico