• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maniglia removibile 0061-5-H

Maniglia removibile 0061-5-H

Full length (mm): 90 / Full width (mm): 126
· Material: brass / Surface finish: Chrome plating / Body thickness (mm): 20

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.0061-5

Codice componente
NO.0061-5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice prodotto

47.19 €

9 giorni 70226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione AC-100-C Tipo Maniglia Materiale Ottone
Finitura Cromatura (MZCr) Lunghezza complessiva(mm) 126 Larghezza complessiva(mm) 20
Altezza totale(mm) 90

Si trova sulla pagina di Maniglia removibile 0061-5-H, il codice articolo è il seguente: NO.0061-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.0061-5.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico