Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-121-H
Applicazione | A-146, A-146-M, A-1146, A-1210 | Tipo | Chiave per maniglia | Materiale | Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Lucidatura gambo | Lunghezza complessiva(mm) | 91 | Larghezza complessiva(mm) | 3 |
Altezza totale(mm) | 50 | Codice prodotto | 269 |
Si trova sulla pagina di Maniglia removibile A-121-H, il codice articolo è il seguente: A-121-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-121-H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali