Porta carte in plastica C-26-A

Porta carte in plastica C-26-A
  • In Offerta
[Caratteristiche]Si possono inserire 2 carte. -Protegge le schede con un coperchio trasparente. -Facile installazione con rivetti standard in resina. [Applicazioni] Armadio di distribuzione dell'energia, armadietto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-26-A-1

Codice componente
C-26-A-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.98 €

1.79 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 32 Larghezza orizzontale(mm) 120 Spessore(mm) 4.1
Materiale Resina AS, altri Finitura superficie NA Ghiera Trasparenza
Applicazione Tabellone Codice prodotto 22249

Si trova sulla pagina di Porta carte in plastica C-26-A, il codice articolo è il seguente: C-26-A-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-26-A-1.

Supporto tecnico