Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Lunghezza complessiva(mm) | 136 | Larghezza orizzontale(mm) | 136 | Spessore(mm) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore piastra compatibile(mm) | 1-3.2 | Materiale | Piastra in acciaio inox | Finitura superficie | Finitura verniciata a forno |
Ghiera | Nero |
Configura
Proprietà di base
Specifiche vetro
Finestra
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali