Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1215
Tipi di articoli di sicurezza e protezione | Materiali antisismici, antiribaltamento, anticaduta e antispruzzo | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 105 | Larghezza corpo principale(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio inox | Finitura superficie | Lucidatura gambo | Spessore(mm) | 4 |
Si trova sulla pagina di Fermi flessibili in acciaio inox B-1215, il codice articolo è il seguente: B-1215.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1215.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.