Gancio incassato a cavo in acciaio inox (B-1882)

Gancio incassato a cavo in acciaio inox (B-1882)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· No protrusion so it does not damage the cargo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1882-1F
B-1882-2F
B-1882-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza
(mm)
Spessore
(mm)
Codice prodotto

15.27 €

1 6 giorni 93481811654

12.36 €

1 6 giorni 904417.511655

22.50 €

1 Disponibile 6 giorni 132861913248

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta in metallo e basetta con ponticello con rondella Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico