Codice articolo del costruttore: B-135-7
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 9.06 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Carico di lavoro: 600 N
Lunghezza complessiva: 70 mm
Codice prodotto: 11240
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-135-7
Codice componente
|
---|
B-135-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico di lavoro (N) | Lunghezza complessiva (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.06 € 2.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 600 | 70 | 11240 |
Loading...
Moschettone / scatto dettagli gancio | Senza blocco | Tipo | Moschettone a scatto | Materiale | Ferro |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
Si trova sulla pagina di Piastre di fissaggio per catene B-135, il codice articolo è il seguente: B-135-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-135-7.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Carico di lavoro(N)
Lunghezza complessiva(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-135-4.5 |
B-135-8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico di lavoro (N) | Lunghezza complessiva (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 5 | 6 giorni | 250 | 41 | 11237 | ||
10.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 700 | 80 | 11241 |