sostegno in plastica (C-30-CS-1-EP-UL)

sostegno in plastica (C-30-CS-1-EP-UL)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Uses flame-retardant materials (UL94 V-0, C-30-CS-1 to 4 / 7 to 10-EP-UL).
· Single-action installation into panel holes.
· Uses immobile rubber (passes JIS K6267 contamination testing).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-30-CS-1-EP-UL

Codice componente
C-30-CS-1-EP-UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.93 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura φ25 Spessore piastra compatibile(mm) 2.5 Foro di montaggio φ15
Durezza gomma 50°±5° Materiale EPDM Ghiera Nero
Codice prodotto 24103

Si trova sulla pagina di sostegno in plastica (C-30-CS-1-EP-UL), il codice articolo è il seguente: C-30-CS-1-EP-UL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-30-CS-1-EP-UL.

Supporto tecnico