Appendiabiti magnetici C-50

Appendiabiti magnetici C-50
  • Sconto volumi elevati
Can be easily mounted to an iron plate. Includes a rubber element to prevent slippage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-50-IVORY
C-50-RED
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGhiera Codice prodotto

5.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10Avorio20281

5.12 €

1 Disponibile 6 giorni -Rosso20282

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Resina ABS Metodo di fissaggio Con magnete
Materiale Resina ABS Lunghezza complessiva(mm) 45 Larghezza(mm) 34
Spessore(mm) 13.3 Altezza braccio(mm) 30 Metodo di montaggio Fissaggio con magnete
Carico di lavoro(N) 49

Supporto tecnico