Dadi con gabbia C-593

Dadi con gabbia C-593
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Uses a cold rolled steel plate (SPCC)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-593-M6

Codice componente
C-593-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.74 €

0.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura nominale (M) 6 Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Trattamento superficie Zincatura
Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa Applicazione/funzioni Uso generico Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) Trattamento di cromatura zincata Lunghezza complessiva(mm) 13.4 Larghezza complessiva(mm) 12
Spessore(mm) 10 Passo(mm) 1

Si trova sulla pagina di Dadi con gabbia C-593, il codice articolo è il seguente: C-593-M6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-593-M6.

Supporto tecnico