Dadi flottanti C-176-A

Dadi flottanti C-176-A

[Features]
· Satisfactory operational feeling from the spring counterforce, can determine dislocation when the knurled knob part jumps out due to this same counterforce when the door is removed, and improved operability.
· Because the knob portion is fixed on the dislocated position of the door, the knob will not completely be separated from the door which allows for speedy operation.
· Floating nuts can be used to simplify female screw tapping for cases and mount hole punching on the door side.
· Because the panel hole punching consists of angle holes, this will prevent knurled idling that easily occurs when installing on the door.
Caution: A gap of between 5 mm and 6 mm between the door and the case is required to lock the nuts.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-176-A-M3
C-176-A-M4
C-176-A-M5
C-176-A-M6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Spessore
(mm)
Passo
(mm)

2.09 €

4 giorni Piena conformità328103.50.5

2.21 €

Stesso giorno

Stock

Piena conformità43112.260.7

2.21 €

4 giorni Piena conformità53113.270.8

2.33 €

Stesso giorno

Stock

Piena conformità63815.281

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Trattamento superficie Zincatura Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzioni Uso generico Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) Trattamento di cromatura zincata

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico