Ghiera in acciaio inox (B-1096)

Ghiera in acciaio inox (B-1096)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Available in a range of sizes: outer diameter ø 10 to 18 mm, and hole diameter ø 5 to 10 mm.
Check the e-catalog for sizes not shown in the catalog.

[Features]
· Provided with pin (B-1099, B-99) wide variations are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1096-10
B-1096-11
B-1096-25
B-1096-26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno φ o larghezza complessiva □
(mm)
Diametro foro φ
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

5.78 €

4.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101264212287

6.40 €

4.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101684012288

3.55 €

2.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101252012302

3.42 €

1.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101251512303

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Tipo D.I. Dritto Materiale Asta in acciaio inox
Trattamento superficie NA D.E. Tolleranza Non specificata D.I. Tolleranza Non specificata
Tolleranza spessore/lunghezza Non specificata Tipo di vendita Vendita al pezzo Finitura superficie Tessuto

Supporto tecnico