Anelli di sicurezza modello E in acciaio inox (B-1024)【100 Pezzi per confezione】 (B-1024-4)

Anelli di sicurezza modello E in acciaio inox (B-1024) B-1024-4
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-1024-4

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 5.21

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Nominale: 4

Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento): 5–7 mm

d2 albero o foro applicabile (rif.): 4 mm

Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento): 5-7 mm

Codice prodotto: 11288


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1024-4

Codice componente
B-1024-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)
Codice prodotto

5.21 €

3.18 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1045–745-711288

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione radiale Profilo Anello di sicurezza tipo E Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Unità di vendita Scatola/confezione Con anello di ritenuta Finecorsa anello esterno Tipo di metodo di montaggio A scatto (inserto)
Tipo prodotto Anello di sicurezza

Si trova sulla pagina di Anelli di sicurezza modello E in acciaio inox (B-1024), il codice articolo è il seguente: B-1024-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1024-4.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-1024-5
B-1024-6
B-1024-7
B-1024-8
B-1024-9
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)
Codice prodotto

6.98 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1056–856-811289

7.34 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1067–967-911290

10.77 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1078–1178-1111291

13.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1089–1289-1211292

18.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10910–14910-1411293

Supporto tecnico