Ghiere in acciaio inox (tipo quadrato) B-1990 (Codici componente - Download CAD)

Ghiere in acciaio inox (tipo quadrato) B-1990
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Provided with pin. Wide variations are available.

[Features]
· Provided with pin (B-1099, B-99). Wide set variations are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1990-7

Codice componente
B-1990-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

4.45 €

2.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo rettangolare Tipo D.I. Dritto Diametro esterno φ o larghezza complessiva □(mm) 14
Diametro foro φ(mm) 6 Lunghezza complessiva(mm) 20 Materiale Asta in acciaio inox
Trattamento superficie NA D.E. Tolleranza Non specificata D.I. Tolleranza Non specificata
Tolleranza spessore/lunghezza Non specificata Tipo di vendita Vendita al pezzo Finitura superficie Tessuto
Codice prodotto 13153

Si trova sulla pagina di Ghiere in acciaio inox (tipo quadrato) B-1990, il codice articolo è il seguente: B-1990-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1990-7.

Supporto tecnico