Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Chiusura magnetica | Categoria magnete | Profilo quadrato | Larghezza W(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Diam. foro di montaggio D(mm) | 5 | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale piastra di appoggio | Piastra in acciaio inox |
Trattamento superficie piastra di appoggio | Lucidatura | Altezza h(mm) | 9 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali