Codice articolo del costruttore: FC-1763-2
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 10.41 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FC-1763-2
Tipo | Chiusura magnetica | Categoria magnete | Profilo quadrato | Lunghezza L(mm) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 25 | Diam. foro di montaggio D(mm) | 5 | Ambiente d'esercizio | Standard |
Materiale piastra di appoggio | Piastra in acciaio inox | Trattamento superficie piastra di appoggio | Lucidatura | Altezza h(mm) | 9 |
Codice prodotto | 62219 |
Si trova sulla pagina di Barretta piatta in acciaio inox FC-1763, il codice articolo è il seguente: FC-1763-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FC-1763-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali