Tubo/Albero originale albero quadrato

Tubo/Albero originale albero quadrato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Rigid and resistant to bending and vibration.

[Features]
· The outer diameter tolerance is manufactured to suit the inner diameter tolerance of the pipe joint (clamp).
· The outer diameter of the pipe is finished by grinding with negative tolerance for improved accuracy at the hair line.
· If positioning is required, please use the graduated variant.
· Rigid, and resistant to bending and vibration.
· Can be directly installed on equipment and can also be additionally machined

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS06300S
SS06350S
SS08200S
SS08350S
SS08550S
SS10300S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sedi chiave
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Spazzolatura

18.69 €

10.47 €

1 Stesso giorno

Stock

6300Non disponibile

20.94 €

11.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6350Non disponibile

14.67 €

8.36 €

1 Stesso giorno

Stock

8200Non disponibile

21.59 €

11.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8350Non disponibile

29.57 €

16.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8550Non disponibile

24.05 €

12.75 €

1 Stesso giorno

Stock

10300Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo quadrato Profilo estremità albero (sinistra) Senza lavorazione Profilo estremità albero (destra) Senza lavorazione
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria

Supporto tecnico