Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Lunghezza L (mm) | Spessore (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.47 € | 1 | 9 giorni | 13 | 210 | 1.2 | ||
47.91 € | 1 | 9 giorni | 13 | 310 | 1.2 | ||
53.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 13 | 360 | 1.2 | |
68.92 € | 1 | 9 giorni | 13 | 560 | 1.2 | ||
40.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 210 | 1.5 | |
52.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 310 | 1.5 | |
58.71 € | 1 | 9 giorni | 15 | 360 | 1.5 | ||
69.71 € 37.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 15 | 560 | 1.5 | |
40.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 16 | 210 | 1.5 | |
52.23 € | 1 | 9 giorni | 16 | 310 | 1.5 | ||
58.81 € | 1 | 9 giorni | 16 | 360 | 1.5 | ||
69.84 € 37.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 560 | 1.5 | |
43.32 € 22.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 19 | 250 | 2 | |
60.85 € | 1 | 9 giorni | 19 | 350 | 2 | ||
70.11 € | 1 | 9 giorni | 19 | 400 | 2 | ||
87.94 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 19 | 600 | 2 | |
47.56 € | 1 | 9 giorni | 20 | 250 | 2 | ||
60.97 € | 1 | 9 giorni | 20 | 350 | 2 | ||
70.25 € | 1 | 9 giorni | 20 | 400 | 2 | ||
88.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 600 | 2 | |
50.73 € | 1 | 9 giorni | 25 | 250 | 2 | ||
92.59 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25 | 350 | 2 | |
74.81 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25 | 400 | 2 | |
95.64 € | 1 | 9 giorni | 25 | 600 | 2 |
Loading...
Tipo | Tipo circolare | Profilo estremità albero (sinistra) | Senza lavorazione | Profilo estremità albero (destra) | Senza lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Trattamento superficie | NA | Tipo montante | Tipo cavo |
Memoria | Tipo graduato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno(φ)
Lunghezza L(mm)
Spessore(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali