Barre quadrate / acciaio inox / scala / SSSEC, SSSEL, SSSER (Codici componente)

Barre quadrate / acciaio inox / scala / SSSEC, SSSEL, SSSER
  • Sconto volumi elevati
Rigido e resistente alla flessione e alle vibrazioni. È un albero quadrato con una scala di dimensioni standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS06150SEC
SS06150SEL
SS06150SER
SS06250SEC
SS06250SEL
SS06250SER
SS06300SEC
SS06300SEL
SS06300SER
SS06500SEC
SS06500SEL
SS06500SER
SS08150SEC
SS08150SEL
SS08150SER
SS08250SEC
SS08250SEL
SS08250SER
SS08300SEC
SS08300SEL
SS08300SER
SS08500SEC
SS08500SEL
SS08500SER
SS09150SEC
SS09150SEL
SS09150SER
SS09250SEC
SS09250SEL
SS09250SER
SS09300SEC
SS09300SEL
SS09300SER
SS09500SEC
SS09500SEL
SS09500SER
SS10150SEC
SS10150SEL
SS10150SER
SS10250SEC
SS10250SEL
SS10250SER
SS10300SEC
SS10300SEL
SS10300SER
SS10500SEC
SS10500SEL
SS10500SER
SS12150SEC
SS12150SER
SS12250SEC
SS12250SEL
SS12250SER
SS12300SEC
SS12300SEL
SS12300SER
SS12500SEC
SS12500SEL
SS12500SER
SS13150SEC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sedi chiave
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Posizione della scala

56.54 €

1 Disponibile 9 giorni 6200Centro

56.54 €

1 9 giorni 6200A sinistra

56.54 €

1 9 giorni 6200A destra

68.22 €

1 9 giorni 6300Centro

68.22 €

1 9 giorni 6300A sinistra

68.22 €

1 9 giorni 6300A destra

77.26 €

1 9 giorni 6350Centro

77.26 €

1 9 giorni 6350A sinistra

77.26 €

1 9 giorni 6350A destra

99.41 €

1 9 giorni 6550Centro

99.41 €

1 9 giorni 6550A sinistra

99.41 €

1 9 giorni 6550A destra

63.27 €

1 9 giorni 8200Centro

63.27 €

1 9 giorni 8200A sinistra

63.27 €

1 9 giorni 8200A destra

73.87 €

1 9 giorni 8300Centro

73.87 €

1 9 giorni 8300A sinistra

73.87 €

1 9 giorni 8300A destra

84.27 €

1 9 giorni 8350Centro

84.27 €

1 9 giorni 8350A sinistra

84.27 €

1 9 giorni 8350A destra

106.77 €

1 9 giorni 8550Centro

106.77 €

1 9 giorni 8550A sinistra

106.77 €

1 9 giorni 8550A destra

63.49 €

1 9 giorni 9200Centro

63.49 €

1 9 giorni 9200A sinistra

63.49 €

1 9 giorni 9200A destra

74.20 €

1 9 giorni 9300Centro

74.20 €

1 9 giorni 9300A sinistra

74.20 €

1 9 giorni 9300A destra

83.36 €

1 9 giorni 9350Centro

83.36 €

1 9 giorni 9350A sinistra

83.36 €

1 9 giorni 9350A destra

107.36 €

1 9 giorni 9550Centro

107.36 €

1 9 giorni 9550A sinistra

107.36 €

1 9 giorni 9550A destra

63.69 €

1 9 giorni 10200Centro

63.69 €

1 9 giorni 10200A sinistra

63.69 €

1 5 giorni 10200A destra

74.51 €

1 9 giorni 10300Centro

74.51 €

1 9 giorni 10300A sinistra

74.51 €

1 9 giorni 10300A destra

85.01 €

1 9 giorni 10350Centro

85.01 €

1 9 giorni 10350A sinistra

85.01 €

1 9 giorni 10350A destra

107.94 €

1 9 giorni 10550Centro

107.94 €

1 9 giorni 10550A sinistra

107.94 €

1 9 giorni 10550A destra

65.52 €

1 8 giorni 12200Centro

65.52 €

1 8 giorni 12200A destra

84.27 €

1 8 giorni 12300Centro

84.27 €

1 9 giorni 12300A sinistra

84.27 €

1 8 giorni 12300A destra

93.62 €

1 9 giorni 12350Centro

93.62 €

1 9 giorni 12350A sinistra

93.62 €

1 9 giorni 12350A destra

122.19 €

1 9 giorni 12550Centro

122.19 €

1 23 giorni 12550A sinistra

122.19 €

1 9 giorni 12550A destra

68.38 €

1 9 giorni 13200Centro

Loading...

Informazioni di base

Tipo Tipo quadrato Profilo estremità albero (sinistra) Senza lavorazione Profilo estremità albero (destra) Senza lavorazione
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Tipo graduato

Supporto tecnico