Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SS06150ER |
SS06250ER |
SS08150ER |
SS08250ER |
SS09150ER |
SS09250ER |
SS10150ER |
SS10250ER |
SS12150ER |
SS12250ER |
SS13150ER |
SS13250ER |
SS15150ER |
SS15250ER |
SS16150ER |
SS16250ER |
SS19150ER |
SS19250ER |
SS20150ER |
SS25150ER |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Lunghezza L (mm) | Spessore (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.30 € | 1 | 9 giorni | 6 | 210 | 0.5 | ||
63.80 € | 1 | 9 giorni | 6 | 310 | 0.5 | ||
52.37 € | 1 | 9 giorni | 8 | 210 | 0.8 | ||
63.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 8 | 310 | 0.8 | |
52.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 210 | 0.8 | |
63.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 9 | 310 | 0.8 | |
52.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 210 | 0.8 | ||
63.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 310 | 0.8 | ||
52.43 € | 1 | 9 giorni | 12 | 210 | 0.8 | ||
63.99 € | 1 | 9 giorni | 12 | 310 | 0.8 | ||
55.09 € | 1 | 11 giorni | 13 | 210 | 1.2 | ||
65.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 13 | 310 | 1.2 | |
57.77 € | 1 | 9 giorni | 15 | 210 | 1.5 | ||
70.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 310 | 1.5 | |
57.80 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 16 | 210 | 1.5 | |
70.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 16 | 310 | 1.5 | |
73.28 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 19 | 250 | 2 | |
86.55 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 19 | 350 | 2 | |
63.93 € 33.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 250 | 2 | |
73.76 € | 1 | 9 giorni | 25 | 250 | 2 |
Loading...
Tipo | Tipo circolare | Profilo estremità albero (sinistra) | Senza lavorazione | Profilo estremità albero (destra) | Senza lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Trattamento superficie | NA | Tipo montante | Tipo cavo |
Memoria | Tipo graduato | Posizione della scala | A destra |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno(φ)
Lunghezza L(mm)
Spessore(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali