Giunto per tubo quadrato, Quadrato / Modello con quadrato diviso

Giunto per tubo quadrato, Quadrato / Modello con quadrato diviso
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The □B part can be retrofitted to a separate frame (square/round).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SQ10-290
SQ12-290
SQ13-290
SQ15-290
SQ16-290
SQ19-290
SQ20-290
SQ25-290
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. montante
(mm)
F P □A (□S) □B

42.02 €

22.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101113□10□10

47.59 €

1 8 giorni 121215□12□12

50.11 €

1 9 giorni 131215□13□13

56.69 €

1 9 giorni 151420□15□15

56.64 €

1 9 giorni 161420□16□16

64.91 €

1 9 giorni 191724□19□19

64.83 €

1 8 giorni 201724□20□20

94.46 €

1 9 giorni 252030□25□25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo perpendicolare Profilo montante Tipo quadrato Materiale Alluminio
Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente Diam. montante combinato Diam. uguale Ghiera Bianco (prodotto standard)

Supporto tecnico